Una completa gama de accesorios líderes aptas para Baja y Media Tensión

Los accesorios desempeñan un papel fundamental en los sistemas de energía. Prysmian Group ha adquirido experiencia en el diseño, la fabricación, las pruebas y la instalación de productos de todas las tensiones durante muchos años de colaboración con los clientes. La dilatada y exitosa experiencia del Grupo en sistemas de cables de baja y media tensión ha llevado al desarrollo de una amplia gama de accesorios de BT y MT. La gama incluye empalmes (también de transición, trifurcación y derivación), terminaciones (tanto para uso interior como exterior), conectores, conectores separables, prensaestopas, tacos y fijaciones, cajas de enlace de baja tensión, utillaje y resinas. Prysmian Group también ofrece servicios de ingeniería capaces de cumplir cualquier especificación o requisito de los sistemas de energía y de ofrecer soluciones personalizadas.

La dilatada y exitosa experiencia de Prysmian Group en el ámbito de la AT y la MAT

Con años de experiencia a sus espaldas, Prysmian Group ofrece una amplia gama de accesorios para todo tipo de cables de energía. Todo ello respaldado por servicios de ingeniería especializados que te ayudarán a cumplir cualquier requisito o especificación de tu sistema de energía. Nuestra experiencia nos ha llevado a desarrollar una amplia gama de accesorios para cables dieléctricos extruidos. Para complementar la cartera de productos para componentes de redes, Prysmian Group ha establecido en Europa las instalaciones de vanguardia del Jointers’ Training Center (JTC), que ofrecen programas de formación especializados a todos los clientes y socios de Prysmian Group.

Webinar sobre Accesorios para Cables de Media Tensión

Los tendidos de MT deben ser conectados mediante terminales o conectores separables. Se tratarán tres tipos de accesorios: terminales para conexiones al aire, los conectadores para conexión a pasatapas y los empalmes.
ACCESORIOS MV

Terminación SFT hasta 36kV

Terminación Monoblock en frío con control de campo integrado. Tecnología enfilable

Con la experiencia de las terminaciones modulares, se ha aplicado en el nuevo SFT de un solo cuerpo. La solución de Prysmian Group para hacer las instalaciones más sencillas y fiables: no necesita calentar, herramientas especiales, y sin problemas en la retirada del soporte.

Control de campo integrado en el mismo cuerpo, material antitracking y resistente a UV. Opción Interior, SFTI, o Exterior, SFTO.

Dimensiones reducidas y gran línea de fuga.

Conforme a norma HD 629.2 S3, GSCC005 ENEL/ENDESA.

Accesorios MV

Elaspeed-EC™

ACCESORIOS MV

ColdFit ® CST-72 A6

La terminación Pre Moldeada para instalaciones exteriores, una solución integral para cables de Media y Alta Tensión

Prysmian Group ha desarrollado un nuevo sistema de terminación para instalaciones exteriores y empalmes de pantalla continúa y seccionada para cables de tensión de hasta 72.5 kV.

La nueva terminació COLDFIT CST-72 A6 incorpora unas mejoras técnicas que responden a las necesidades y requerimientos del mercado, específicamente de las Compañías Eléctricas, facilitando la rapidez de instalación de estos accesorios directamente en obra.

Accesorios MV y HV

Sixty-Speed ®