Nuestras soluciones
Energía
Toggle DetailsLos cables de energía utilizados en ferrocarriles y aplicaciones subterráneas incluyen:
- Cables de alimentación de media tensión según el país del proyecto.
- Cables de media tensión para subestaciones de energía para tracción e iluminación.
- Cables de media tensión para alimentación de circuitos de señalización y auxiliares.
- Cables de media tensión utilizados para el circuito alimentador de vía, con comportamiento especial frente al fuego.
- Cables de baja tensión 0,6/1 kV utilizados para iluminación, puertas de andenes, circuitos de baja tensión de escaleras mecánicas, también disponibles sin halógenos.
- Cables de baja tensión para redes de distribución y sistemas de tracción.
- Cables de tierra.
- Soluciones a medida.
Señalización
Toggle DetailsLos cables de señalización utilizados en aplicaciones ferroviarias y subterráneas incluyen:
- Señalización general (señales lumínicas, motores de agujas) - Cables multinúcleo o multipar, con o sin blindaje - Opcional: protección contra interferencias inductivas y LS0H-FR para túnel o uso subterráneo.
- Dispositivos especiales de enclavamiento (dispositivos contadores de ejes) - Cables multipar o multicuadrete, con o sin blindaje - Opcional: protección contra interferencias inductivas y LS0H-FR para túneles o uso subterráneo, requisitos especiales de características eléctricas.
- Dispositivos de seguridad y sistema de influencia del tren (balizas, influencia lineal en el tren - LZB) - Cables de pares o cuadretes, con o sin blindaje - Opcional: protección contra interferencias inductivas y LS0H‑FR para túneles o uso subterráneo, requisitos especiales de características eléctricas.
Aplicaciones de pie de vía - Cables multinúcleo o multicuadrete, con características mecánicas especiales, resistentes a las vibraciones.
Comunicación
Toggle DetailsLos cables de comunicación utilizados en aplicaciones ferroviarias y subterráneas incluyen:
- Comunicación general (teléfono, telecomunicación de larga distancia, etc.) - Cables multipar o multicuadrete, con o sin blindaje - Opcional: con protección contra interferencias inductivas y LS0H-FR para túnel o uso subterráneo.
- Cables coaxiales especiales (videovigilancia, etc.), cables coaxiales de 75 ohmios.
- Cables de datos para telecomunicación interna (redes LAN, etc.) Cat. 5, 6, 7 para redes de área local.
- Aplicaciones de pie de vía (instalaciones de GSM-R, etc.).
- Cable de fibra óptica, resistente a vibraciones.
- Cables de fibra óptica GSM-R.
Accesorios
Toggle DetailsPrysmian también puede proveer una completa gama de accesorios para cables, incluidos los de la reconocida marca Bicon, todos ellos diseñados tomando el cable como elemento central, por lo que ofrecen un sistema realmente sólido.
La gama de prensacables, abrazaderas, empalmes y terminaciones de cables de Bicon materializa más de 140 años de desarrollo de accesorios para cables e ingeniería de calidad. Los accesorios para cables de Prysmian Group son el complemento de instalación ideal de toda la gama de cables que ofrece la compañía.
La amplia gama de accesorios para cables de Prysmian Group incluye:
- Sistemas de energía modulares FlexoTM.
- Otros productos (p. ej., sistema Connecta para iluminación de túneles).
- Empalmes de baja tensión.
- Abrazaderas.
En el panorama industrial actual las “soluciones de sistema” presentan una ventaja competitiva, ya que proporcionan más beneficios y valor añadido que las materias primas por sí solas. Los sistemas modulares de cables de energía para iluminación FlexoTM poseen tomas de corriente integradas en toda la longitud del cable de alimentación principal. Esto permite conexiones simples con enchufe que eliminan la necesidad de cajas de empalmes y la utilización de prensacables y terminaciones in situ, con lo que se ahorra un tiempo considerable. Los cables se pueden conectar a las luminarias antes de la instalación. El sistema de cables principal, con enchufes integrados, que se suministra en tambores estándar, se puede instalar como un simple cable. Una vez instalado, los enchufes se alinean con las luminarias, ya que el sistema está personalizado según las necesidades del usuario; para conectar las luminarias, solo hay que enchufarlas. Esta solución presenta múltiples ventajas.
- Costes de instalación: ahorro de hasta un 30%.
- Velocidad: por lo general, 250 m se pueden instalar en tan solo 90 minutos.
- Flexibilidad: posibilidad de seleccionar fácilmente la fase de carga.
- Fiabilidad: solución producida y probada en fábrica para garantizar la más alta calidad de las conexiones.
- Sencillez: sin necesidad de mantenimiento, fácil sustitución de las luminarias.
Connecta es un sistema modular de iluminación alternativo que ofrece Prysmian Group, con características similares a las de FLEXO. La principal diferencia entre estos sistemas premontados es el proceso de fabricación. Mientras que FLEXO es una solución de resina fundida (rellenada con nuestra exclusiva resina JEM para obtener protección mecánica y una envoltura segura), Connecta es una solución moldeada por inyección, formada con compuestos LS0H de última generación de Prysmian.
Las otras dos principales familias de accesorios que Prysmian puede suministrar, idealmente junto con cables, son empalmes y abrazaderas de baja tensión. En una situación ideal, en los cables de baja tensión no se necesitarían empalmes, ya que las longitudes estándar de fabricación deberían ser suficientes para cualquier diseño de instalación. Pero la realidad es que, en algunos casos, es necesario utilizar empalmes que deben tener ciertas características, sobre todo de resistencia a los impactos y al fuego, o al menos bajas emisiones de humo. Prysmian ofrece la posibilidad de combinar cables y accesorios en un paquete de sistema de cableado y complementarlo con un servicio postventa para el cliente.
Las abrazaderas o fijaciones pueden ser una alternativa en aquellos túneles en los que no se utilizan bandejas de cables, ya sea por restricciones de espacio o simplemente porque la norma especifica sistemas de fijación diferentes. Prysmian también ofrece una gran variedad de abrazaderas plásticas y metálicas, tanto para aplicaciones simples como en trifolio, aptas para cualquier tipo de entorno. Además, podemos proporcionar servicios de ingeniería bajo demanda.