Dentro de Ascensores
Electrónica y modernización
Toggle DetailsLos sistemas de comunicación de los ascensores (como videovigilancia de alta resolución, telefonía, señales de control, audio o tableros de vídeo para publicidad) requieren cada vez mayor capacidad de uso y contenido. En la actualidad, existen varias opciones para conectar todos estos dispositivos IP a un cable de maniobras.
Con la utilización de convertidores o módulos de interfaz es posible dotar a la cabina del ascensor de conectividad Ethernet. Algunas soluciones incluyen cables de fibra óptica, pares trenzados de diseño especial equivalentes a Cat5e y convertidores de Ethernet de dos hilos. Confíe en Draka Elevator si necesita encontrar la solución de cable de maniobra adecuado para satisfacer sus requisitos específicos de LAN/Ethernet.
Los interruptores de límite de Draka se utilizan en diversos tipos de ascensores y escaleras mecánicas y son conformes a una amplia serie de estándares internacionales de calidad y seguridad. Presentan una gran resistencia al polvo y los líquidos (con clasificación IP65) y están disponibles con una gran variedad de configuraciones de actuadores.
Cables y accesorios
Toggle DetailsDraka Elevator fabrica cables de maniobras para ascensores desde hace más de 100 años, también suministra canaletas desde hace más de 35 años. Ahora garantizamos estos productos durante más tiempo.
Nuestras canaletas metálicas, cables de maniobra redondos Super-Flex®, cables de elevación Super-Duct®, cables de compensación Whisper-Flex® y Steadi-Flex® cuentan ahora con garantía de por vida. (Nota: esta garantía de por vida no es válida para construcciones de cables no estándar y trenzados).
Canaletas y accesorios eléctricos
Toggle DetailsNuestras canaletas pregalvanizadas por inmersión en caliente están fabricadas en Estados Unidos y cuentan con garantía de por vida, así que puede estar seguro de su protección en los años venideros.
Ofrecemos también una gama completa de accesorios eléctricos, como conexiones, conectores, acoplamientos, cajas y más. Nos aseguramos de que todos estos productos se fabriquen con la mayor calidad y que sean totalmente compatibles con nuestras canaletas.
Draka Elevator pone a su disposición una gran variedad de conductos para cables y otros elementos para transportar la energía eléctrica, como canaletas, EMT, cables, conexiones y cajas que cumplen con el código vigente.
Cables de acero, cables de compensación y accesorios
Toggle DetailsOfrecemos complementos para cables de acero de diferentes tipos, grados, diámetros y cargas. En pocas palabras, sea cual sea el cable que busca, lo podemos encontrar. Draka Elevator distribuye cables de varios fabricantes en todo el mundo (la disponibilidad puede variar según la región). Draka Elevator también comercializa todos los accesorios necesarios para trabajar con cables de acero e instalarlos, desde enchufes a lubricadores, tensores, calibradores y los dispositivos de medición de carga más sofisticados.
Asimismo, ofrecemos cables de compensación Whisper-Flex® y Steadi-Flex garantizados de por vida, además de cables de compensación QuietLink II, que proporcionan una compensación fluida, económica y silenciosa.
Componentes y sistemas
Toggle DetailsDraka Elevator quiere ser su centro único de adquisición de la gama, cada vez más amplia, de componentes tecnológicos utilizados tanto en el hueco del ascensor como en la sala de control.
Sensores sísmicos e hidráulicos, señales de la cabina, componentes para puertas y mucho más, estamos totalmente al día en cuanto a oferta disponible en el mercado para que nuestros clientes puedan obtener todo lo que necesitan en un solo lugar. Además, montamos “kits inteligentes” para aplicaciones específicas, completos y listos para su instalación, incluso creamos kits personalizados según las necesidades específicas del cliente.
Draka Elevator busca en todo el mundo para ofrecer componentes electrónicos, hidráulicos y mecánicos que permitan un funcionamiento de los ascensores con la máxima seguridad y eficiencia.
Herramientas y ferretería
Toggle DetailsMáquinas pelacables, alicates pelacables, brocas, cortadores, dobladoras, pulidoras y muchas otras herramientas. Ponemos a disposición de nuestros clientes todo lo que puedan necesitar para trabajar en cualquier parte del hueco del ascensor o de la cabina.
De hecho, consideramos que las herramientas y los accesorios de ferretería son esenciales para el trabajo, por eso nos aseguramos de ofrecerlos como parte del paquete total en cada pedido.
Draka Elevator comercializa una gama de herramientas especiales solo para los profesionales de ascensores. Nuestra selección de accesorios eléctricos y de fijación satisface todas sus necesidades.
Ingeniería personalizada
Toggle DetailsLos ingenieros de Draka Elevator pueden diseñar productos y sistemas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.
Diseños especiales: cables con configuraciones personalizadas de conductores de energía, cables de comunicaciones de par trenzado apantallados, subunidades de vídeo de CCTV (Circuito Cerrado de TV) o fibra óptica y cables sin halógenos. En los pedidos podrían aplicarse cantidades mínimas.
Mantenimiento y seguridad
Toggle DetailsArneses de cables y conectorización
Toggle DetailsGracias a los servicios de conectorización de Draka Elevator se logran instalaciones más rápidas y económicas.
Podemos transformar los cables de maniobra según las especificaciones del cliente y montarlos en arneses de cableado tipo plug and play provistos de conectores modulares listos para encajar en su lugar sobre el terreno.
Esta conectorización garantiza una instalación de los cables y arneses rápida, fácil y precisa. Los conectores codificados por colores facilitan la identificación del circuito. Todos los cables conectorizados se prueban al 100% después de la fabricación para garantizar la completa satisfacción del cliente.
Para lograr mejores resultados, háganos llegar un dibujo técnico del arnés o de los cables conectorizados y/o una muestra del arnés. Le pasaremos un presupuesto y un plazo de entrega, y después le enviaremos una muestra terminada (previa solicitud) para que la examine.
Kits y consolidación
Toggle DetailsOtro servicio útil que ofrecemos a nuestros clientes para ayudarlos a ahorrar tiempo y dinero consiste en reunir cables, componentes eléctricos y mecánicos (incluidas herramientas manuales si así nos lo solicitan) y empaquetarlos juntos en kits de instalación.
Los cables se cortan a la medida solicitada y los componentes pequeños se empaquetan en bolsas de plástico selladas para que no se pierdan. Esto garantiza que el cliente reciba todos los cables y componentes necesarios para una instalación completa y segura en el lugar y la fecha acordados.