Tratamiento de Aguas

El suministro es clave para asegurar el funcionamiento continuo de ciudades e industrias

Para que los líquidos fluyan, es necesario bombearlos. Y para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las bombas, los cables son esenciales y deben ser resistentes a la acción de hidrocarburos, aceites, ácidos, cloro, sulfatos y muchas otras sustancias químicas.

Desde equipos de riego de jardines domésticos y terrenos agrícolas a sistemas municipales de agua, sistemas de eliminación de aguas residuales industriales, extracción de agua de minas, renovación ecológica, plantas depuradoras, seguridad en edificios y estructuras, explotación de aguas termales, sistemas de acondicionamiento de aguas y mucho más; todo requiere la utilización de bombas eléctricas instaladas en condiciones ambientales extremas.

Tanto si se trata de un sistema de bombeo de gran potencia como de una bomba portátil, Prysmian Group ofrece una gama completa de soluciones fiables y de alto rendimiento que garantizan:

  • Una larga vida útil
  • Cumplimiento de las normas más estrictas sobre agua potable
  • Invulnerabilidad a sustancias químicas agresivas y agentes medioambientales
  • Cables de goma con tolerancias de diámetro extremadamente bajas

La alta fiabilidad y vida útil de los cables sumergibles de Prysmian Group son el resultado de nuestro exhaustivo know-how sobre las condiciones especiales de operación, adquirido a través de nuestro trabajo en estrecha colaboración con importantes fabricantes de bombas en todo el mundo a lo largo de generaciones.

Gama de productos

Cables de energía y control para bombas de agua potable, redondos y planos. Disponibles en versiones estándar y apantallada, y para bombas de media tensión. Homologaciones para agua potable según los requisitos nacionales más comunes.

 

Cables sumergibles resistentes a sustancias químicas, aceites y residuos, con cubierta exterior muy resistente. Disponibles como cables de energía y control. Es posible adoptar soluciones híbridas, según las necesidades del cliente. Disponibles para drives de canal de fibra en media tensión y en versión libre de halógenos.

 

 
Cables sumergibles para aplicaciones de agua caliente en cavernas y pozos de agua caliente. Son cables que resisten temperaturas de agua y vapor de hasta 120 °C con la mayor durabilidad requerida. Disponibles en diseños redondos y planos.
Cables de irrigación para sistemas de riego por pivote central, cables de bombas sumergibles diseñados para instalaciones robustas en condiciones de máxima resistencia a la abrasión sin perder su alta flexibilidad. Distribución e instalación subterráneas; redes subterráneas para iluminación exterior; instalación interior o instalación receptora.
Cables flexibles de baja y media tensión para aplicaciones de energía renovable en mares, lagos y océanos, como sistemas de energía undimotriz y energía de las corrientes marinas. Los cables sumergibles Prysmian se pueden utilizar a profundidades de 2.000 m. Soluciones de cables disponibles con elementos de control y fibra óptica para todos los sistemas de monitorización.
Cortados a la longitud necesaria, listos para ser instalados en las bombas y según diseños y bocetos individuales, instalados con clavijas, argollas, pernos y todos los materiales especificados. Prysmian está preparado para ofrecer todas las soluciones que necesita la industria de las bombas. Para todos los cables sumergibles, Prysmian ofrece también goma original en rollos y planchas para ensamblaje y conexión de cables con el mismo material original.

No dudes consultar la web corporativa para más información