Eólica
En el interior de los aerogeneradores
Cables de media tensión
Toggle DetailsPara tensiones de 6 kV a 55 kV, ofrecemos cables flexibles de media tensión de uno y cuatro núcleos. Están optimizados para resistir giros de torsión en la torre a temperaturas de hasta -40 oC.
Cables de baja tensión
Toggle DetailsPara la conexión entre el generador y el transformador en la base de la torre. Completamente optimizados para soportar giros a altas y bajas temperaturas según varios estándares.
Cables de control
Toggle DetailsCables para datos de fibra óptica y de cobre para uso en instalaciones fijas y flexibles. Diseñados para la transmisión de datos en ambientes con altas y bajas temperaturas cumpliendo diversos estándares.
Soluciones de conjuntos de cables a medida
Toggle DetailsPrysmian se especializa en el diseño, fabricación y distribución de conjuntos de cables hechos a medida con diferentes terminaciones. Esto incluye cables de baja y media tensión, cables de datos y cables de fibra óptica.
Cables especiales
Toggle DetailsDiferentes aplicaciones requieren diseños diferentes. Para aplicaciones especiales como EMC o aceite caliente, tenemos cables con diseño específico.
Fibra óptica
Toggle DetailsContamos con un sistema exhaustivo y especializado de juegos de cables prefabricados, soluciones a medida y accesorios para conexiones en el interior de las torres, entre torres y con la red.
Accesorios y componentes Click-Fit®
Toggle DetailsTodos los productos de la gama Click-Fit® (incluidos las terminaciones para exteriores, empalmes, empalmes en Y ─ramal─ y conectores para celda GIS/transformador) se basan en el concepto “Click-Fit®Plug&Power” para accesorios de cables extruidos de alta tensión, que permite un ensamblaje fácil y rápido, máxima fiabilidad y operación sin necesidad de mantenimiento, por medio de extremos de cables preparados de fábrica (idénticos).
Para minimizar el tiempo de instalación en entornos marinos, los extremos de los cables se pueden preparar en tierra y luego instalarlos en el interior del aerogenerador en el mar. Las mediciones de las descargas parciales se usan de manera efectiva para predecir y prevenir fallos en sistemas y componentes eléctricos de media y alta tensión, como transformadores, generadores, cables, empalmes, etc. Gracias a la exclusiva tecnología de detección de Prysmian, "PRY-CAM™", el sistema es fácil de instalar, incluso con el aerogenerador en movimiento, sin necesidad de interrumpir el servicio.
Para minimizar el tiempo de instalación en entornos marinos, los extremos de los cables se pueden preparar en tierra y luego instalarlos en el interior del aerogenerador en el mar. Las mediciones de las descargas parciales se usan de manera efectiva para predecir y prevenir fallos en sistemas y componentes eléctricos de media y alta tensión, como transformadores, generadores, cables, empalmes, etc. Gracias a la exclusiva tecnología de detección de Prysmian, "PRY-CAM™", el sistema es fácil de instalar, incluso con el aerogenerador en movimiento, sin necesidad de interrumpir el servicio.