Con décadas de experiencia en la industria de generación y transformación de energía, Prysmian Group posee la experiencia necesaria y una amplia cartera de productos para satisfacer las numerosas necesidades de la generación tradicional de energía y del cableado de subestaciones.
Sistemas de arneses de cables
Toggle DetailsLos sistemas de arneses se utilizan en muchas industrias, principalmente para productos de línea blanca y marrón.
Estos productos desempeñan una función importante en la vida cotidiana de la industria y el hogar, de la secadora al microondas y el horno, de las tiendas de campaña solares automáticas y los tejados automatizados en edificios a las conexiones temporales en la industria.
El reto aquí consiste en garantizar la fiabilidad.
No solo deben ser fiables los componentes, sino también las partes integradas. Además, estas partes deben cumplir con diversas normas, contar con la aprobación de un amplio número de organismos externos, estar disponibles
just-in-time y próximas a la unidad de montaje para evitar interrupciones logísticas y así lograr reducir costes y mejorar el servicio.
Gracias a una extensa gama de productos y la localización flexible de sus instalaciones, Prysmian Group supera el reto.
Automatización y accionamiento
Toggle DetailsLos cables de Prysmian Group responden a los múltiples escenarios y las elevadas exigencias de ámbitos tecnológicos complejos, como la resistencia a alta velocidad y aceleración, gran número de ciclos, dimensiones compactas y multifuncionalidades ligeras.
Aplicaciones electromédicas
Toggle Details- Instalación fácil y compacta
- Funcionamiento a prueba de fallos
- Reducción de interferencia electromagnética
- Transmisión simultánea de energía
- Miniaturización de datos
Otras plantas
Generación tradicional de energía
Toggle DetailsTodas las centrales eléctricas requieren complejos sistemas integrados de energía, control e instrumentación. La línea de productos Technergy™ de Prysmian Group para centrales eléctricas responde a todas sus necesidades de cables y servicios: ofrece cables de media y baja tensión, de control, instrumentación y telecomunicaciones, además de accesorios.
Esta gama de productos también aumenta la sostenibilidad al ofrecer una menor utilización de materiales en los cables, una mayor temperatura de trabajo y soluciones especiales para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente, como la hidráulica y la geotérmica.
Estas son solo algunas de las muchas ventajas que la línea de productos y servicios Technergy™ de Prysmian Group para centrales eléctricas ofrece a compañías eléctricas, contratistas, diseñadores e instaladores de sistemas:
- Proximidad a clientes y usuarios finales
- Gestión de contrato integral y coordinada
- Mayor seguridad del producto en caso incendio, en pleno cumplimiento de los estándares nacionales más exigentes
- Materiales con baja emisión de humos y libres de halógenos
- Disponibilidad de estándares locales de diseño del producto
- Servicio de corte a medida
- Disponibilidad de soluciones de productos alternativos e innovadores
- Cumplimiento de la directiva EU RoHS y las normas REACH
Technergy™ de Prysmian Group para centrales eléctricas es un centro único que satisface las necesidades de la red eléctrica y de comunicaciones de su central eléctrica.
La gama Technergy™ de Prysmian Group para centrales eléctricas cumple con las normas nacionales e internacionales más reconocidas, como VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL, entre otras.
La línea de productos Technergy™ de Prysmian Group para centrales eléctricas cubre todas las necesidades de cables y servicios del sector.
Subestaciones
Toggle DetailsPrysmian Group ofrece cables de energía y control de alta calidad, desde 50 V a 1 kV, para subestaciones de empresas eléctricas en todo el mundo.
Estos cables se pueden utilizar para transformar la tensión de alta a baja, o viceversa, varios años después de la instalación, gracias a nuestra mezcla de compuestos desarrollada en la propia empresa que ofrece una fiabilidad óptima.
Estos compuestos confieren a los cables resistencia ante los agentes atmosféricos, como variaciones de temperatura y humedad, y la exposición continua a los rayos UV y la contaminación.
Nuestros cables también pueden estar equipados con varios tipos de protección contra impactos externos y penetración radial o longitudinal de la humedad, y con cubiertas exteriores especiales que los protegen de ataques de termitas, roedores, petróleo y aceites.
Industria de transformación
Toggle DetailsTodas las plantas químicas y eléctricas requieren complejos sistemas integrados de energía, control e instrumentación.
La gama de productos Prysmian Group aumenta la sostenibilidad al ofrecer una menor utilización de materiales en los cables, una mayor temperatura de trabajo y soluciones especiales para la generación de energía respetuosa con el medio ambiente, como la hidráulica y la geotérmica.