arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test

TOP CONTENT

Conectamos infraestructuras con soluciones que requieren muy altos estándares de seguridad

Prysmian ofrece una cartera completa de cables nucleares de calidad superior para sistemas y componentes utilizados en la producción de energía nuclear, entre ellos cables de media tensión, instrumentación, control, comunicación y fibra óptica, así como cables para equipos especiales de monitorización de radiación.
Calidad, seguridad y rendimiento garantizados:
  • Una amplia gama de cables de última generación para centrales eléctricas nuevas y ya existentes.
  • Soluciones diseñadas y aprobadas por terceros de acuerdo con las principales normas medioambientales y los requisitos de diseño.
  • Rendimiento, seguridad y fiabilidad a lo largo del tiempo (hasta 60 años)

 

En lo que respecta a la generación de energía, la energía nuclear exige en todo momento una excelencia tecnológica de muy alto nivel y máxima fiabilidad. Las instalaciones de las centrales nucleares de todo el mundo requieren una ingente cantidad de tecnología siempre disponible y, por ello, cada componente debe funcionar siempre a la perfección para garantizar una generación de energía segura y continua en entornos duros y exigentes. No hay lugar en el que esto sea más evidente que en el interior del “sarcófago” que alberga el reactor. Aquí los requisitos de seguridad son mucho más estrictos que en ningún otro lugar de la planta y los componentes deben someterse al examen de organismos independientes antes de su instalación.

Para su funcionamiento es crucial comprobar su resistencia a:

·         El envejecimiento térmico a altas temperaturas ambientales durante un mínimo de 60 años

·         La radiación nuclear (gamma y beta)

·         Las altas presiones y temperaturas en caso de accidente (pérdida accidental de refrigerante, LOCA)

·         Los agentes químicos en caso de accidente (pérdida accidental de refrigerante, LOCA)

·         La propagación del fuego, los fallos eléctricos y la agresividad del aceite

Los cables nucleares Prysmian Group, incluidos los diseños a medida como AP1000, EPR y VVER, han sido especialmente desarrollados para resistir cualquier tensión en el interior de las plantas nucleares. Nuestros cables nucleares cuentan con certificación específica y la supervisión del programa Nuclear Quality Assurance para estar a la altura de las rigurosas expectativas de seguridad y fiabilidad del mercado mundial.

Gama de productos

La gama de productos incluye:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV; K1, K2, K3 LS0H y K3 PVC de conformidad con la norma CST74C068; Clase 1E, Non-class 1E de conformidad con la norma IEEE323/383; tipo HF o LS que cumplen con los requisitos medioambientales de los reactores VVER. Los cables están disponibles con conductores de cobre o aluminio de clase 2 o 5, blindados, sin blindar o apantallados/blindados; longitud preequipada (correa); otros voltajes por encargo.

 

0,6/1 (1,2) kV; cobre o aluminio Clase 2 o 5; K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; de conformidad con la norma CST74C068, Clase 1E, Non-class 1E de conformidad con la norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS y LS que cumplen con los requisitos medioambientales de los reactores VVER. Estos cables están disponibles blindados y sin blindar.

Cables de baja tensión tipo CERT (apantallado corrugado de cobre desnudo de alta inmunidad - HN3SS34); cables de seguridad; cables de instrumentación que cumplen con la normativa EN 50200/50362;

250 V/300 V/500 V; excepcionalmente 1000 V; conductor de cobre desnudo de clase 2 o 5 (excepcionalmente cobre desnudo estañado); trenza al conjunto de alambre de cobre desnudo; blindado o sin blindar; K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC de conformidad con la norma CST74C068, Clase 1E, Non-class 1E de conformidad con la norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS y LS que cumplen con los requisitos medioambientales de los reactores VVER;


 
cables de medición; cables de seguridad cables de medición K2 conformes a la norma EN 50200/50362; cables de medición ATEX de 300 V/500 V; cables de medición: micromódulo de 250 V. Los cables son K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC de conformidad con la norma CST74C068, Clase 1E, Non-class 1E de conformidad con la norma IEEE323/383, tipos HF, FRHF, FRLS y LS que cumplen con los requisitos medioambientales de los reactores VVER;

 
LS0H C1 monomodo y multimodo de conformidad con la norma CST74C068, Non-class 1E de conformidad con la norma IEEE323/383.