arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
test
TOP CONTENT

Conectamos energía y control a las demandas del sector de la minería

Cuando se trata de necesidades especiales en entornos extremadamente severos como son los de los sectores de la minería subterránea y a cielo abierto, Prysmian Group cuenta con la solución óptima.

Ofrecemos una gama completa de productos adecuados tanto para instalaciones fijas como para equipos móviles. Nuestros cables para minería y construcción de túneles ofrecen ventajas importantes a muchos y muy diversas compañías especializadas en la minería, como fabricantes de equipos originales (OEM), contratistas, instaladores, empresas mineras y muchos otros. El alto rendimiento de los cables flexibles especiales para minería es el resultado de la cooperación continua entre las empresas mineras y los equipos de I+D+i de Prysmian Group.

Las extracciones de carbón, roca dura y otros recursos minerales requieren un nivel de rendimiento creciente de los equipos y los métodos empleados en la minería subterránea y a cielo abierto.

Esto ha llevado al uso de las grandes máquinas de hoy en día.

Estas grandes máquinas móviles requieren cables de bobinado flexibles de media tensión y cables para aplicaciones colgantes para el suministro de energía, y tienen que funcionar en las condiciones más extremas.

Además, el equipo de construcción de túneles es clave no solo en el sector de la minería, sino en la reparación de infraestructuras para el transporte de personas, de Singapur a Sídney y del Eurotúnel a San Gotardo.

Los cables Prysmian Group superan el desafío con creces.

Los cables de bobinado y para aplicaciones colgantes para minería subterránea y a cielo abierto de Prysmian y Draka se han probado en el terreno durante décadas.


Los requisitos específicos de estas aplicaciones mineras, tales como la tensión mecánica y la seguridad, han conducido al uso de goma con una elevada resistencia mecánica.

Estas son las principales ventajas que ofrecen los cables de Prysmian Group para minería:

·         Vida útil más larga

·         Resistencia a los productos químicos y al clima

·         Fiabilidad excepcional

·         Ingeniería multifuncional y a medida

·         Las dimensiones más reducidas posibles

·         Servicio de reparación

·         Nivel de seguridad excepcional

La elevada fiabilidad y vida útil de los cables de bobinado y para aplicaciones colgantes de Prysmian son consecuencia de nuestro amplio conocimiento de las condiciones operativas de las minas subterráneas y a cielo abierto, adquirido gracias a la estrecha colaboración con importantes compañías mineras de todo el mundo durante generaciones.

Las instalaciones de Prysmian Group se sitúan en las proximidades de las principales minas de todos los continentes.

Cables para la minería subterránea

Cables flexibles para su utilización en aplicaciones de cadenas subterráneas. Utilizados como cables de alimentación para cortadores de carbón con un radio de curvatura extremadamente pequeño y una vida útil excepcionalmente larga.
Cables de bobinado de baja y media tensión. Cables especiales de larga vida útil con pantalla de goma semiconductora y elementos de refuerzo.
Cables flexibles para aplicaciones subterráneas en operaciones de festón. Utilizados como cable de alimentación para transformadores, bombas, equipos de perforación, etc.
Cables flexibles para aplicaciones subterráneas en instalaciones fijas.

Cables para la minería a cielo abierto

Cables de bobinado de baja y media tensión para uso en minería a cielo abierto. Cables especiales con pantalla de goma semiconductora. Disponibles también con fibras flexibles y núcleos de control bajo solicitud.
Cables de media tensión para uso en aplicaciones de arrastre en minas a cielo abierto para proporcionar energía a excavadoras; nuevo cable MV TENAX LUMEN de alta visibilidad gracias a su cinta especial electroluminiscente.

Cables de baja y media tensión para uso permanente bajo el agua en bombas sumergibles y en aplicaciones de dragado.

 

Cables flexibles para aplicaciones en instalaciones fijas a lo largo de cintas transportadoras. Otros cables Optoflex de fibra óptica para control y transferencia de datos.

Cables flexibles de baja y media tensión para instalaciones fijas a bordo.

 

Cables para túneles

Cables de enrollamiento de baja y media tensión para tuneladoras y otros equipos de construcción de túneles. Cables especiales de larga vida útil con pantalla de goma semiconductora y sistema de monitorización. Cables de media tensión para uso en aplicaciones de arrastre en minas a cielo abierto para suministro de energía a excavadoras y equipos de manipulación de materiales. Cables flexibles de baja y media tensión para aplicaciones de construcción de túneles en instalaciones fijas.

Los cables para minería y construcción de túneles de Prysmian Group ofrecen ventajas importantes a muchos y muy diversos profesionales especializados en la minería, como fabricantes de equipos originales (OEM), especificadores, contratistas, instaladores, empresas mineras y muchos otros. La gama de productos también incorpora cables para uso en todo tipo de infraestructuras en el sector de la minería (ej.: suministro de energía, oficinas en las obras, sistemas de iluminación, etc.).