Industria Militar y de Defensa

Los cables Prysmian Group para la industria militar y de defensa ofrecen un alto rendimiento, fiabilidad y seguridad a fuerzas militares de todo el mundo.

 

  • Compactos
  • Con baja emisión de humos/sin halógenos
  • Protección contra interferencias electromagnéticas
  • Funcionamiento eficaz en entornos extremos
  • Funcionamiento eficaz bajo tensiones mecánicas extremas.

Dentro de Industria Militar y Defensa

Productos de gran resistencia para sistemas de señales, energía portátil, radares y vehículos blindados que se pueden instalar sobre el terreno, para toda una serie necesidades de la marina, el ejército y otras fuerzas terrestres. Incluyen: cables de energía portátil, cables tácticos, cables para comunicaciones, cables para vehículos y cables para radares.

Productos de cables de calidad comercial y aprobados para uso militar. Incluyen: cables de ignición, cables de energía para altas temperaturas, cables para el sector aeroespacial.

 

Prysmian Group diseña, combina y construye cables acordes con las necesidades específicas del cliente, de las más sencillas a las más sofisticadas. Esto le permite ofrecer una exhaustiva gama de productos que abarcan todas las funcionalidades (media y baja tensión, instrumentación y control, fibras ópticas).
Alambres, cables y fibra óptica para comunicaciones e instrumentación electrónicas, energía, control e iluminación. Diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de entornos navales y buques militares. Siempre están disponibles posibles modificaciones de las MILSPEC y soluciones de alta ingeniería. Incluyen: cables estándar de calidad comercial; LSZH - cables de baja emisión de humos y sin halógenos; cables resistentes al fuego; cables de alimentación eléctrica desde tierra y 400 Hz; cables de goma para hidrófonos y sónares; cables para comunicaciones; cables para remolques, dragaminas, amarre, red de cables; cables para el dragado de minas de influencia magnética; cables para señuelo de torpedo remolcado (EE. UU.).

No dudes consultar la web corporativa para más información