Grúas

Conectamos seguridad y alto rendimiento con actividades portuarias en todo el mundo

Los cables Prysmian Group para grúas respaldan las operaciones sostenibles y seguras de infraestructura en los 100 mayores puertos del mundo. Con soluciones capaces de resistir grandes esfuerzos y que ofrecen una vida útil más larga, nuestros cables están presentes dondequiera que existan requisitos únicos o de alta exigencia para grúas.

Décadas de experiencia en cables para grúas

Desde hace décadas, la industria de las grúas confía en Prysmian Group para obtener soluciones de cables de alta calidad. Nuestros innovadores diseños y materiales desarrollados y producidos en nuestras propias fábricas dan como resultado una larga vida útil del cable y, en consecuencia, un aumento de la producción, una reducción de los tiempos de inactividad y un descenso significativo de los costes.

Gracias a nuestros cables para proyectos de electrificación en infraestructuras portuarias, hemos contribuido a la reducción de las emisiones de CO2que producen los puertos. Por ejemplo, actualmente, los motores diésel que antes se usaban para proveer energía a los navíos se han sustituido por conexiones eléctricas.

grúas

Los productos y soluciones que ofrece Prysmian Group incluyen:

 

  • Cables diseñados específicamente para resistir fuertes flexiones y tensiones de torsión.
  • Cables robustos y de gran fortaleza, resistentes a la abrasión, los disolventes químicos, los aceites, las llamas, la humedad y las más diversas condiciones ambientales.
  • Soluciones de cables híbridas que combinan suministro de energía y transmisión de datos.

 

En Prysmian Group somos expertos fabricantes de cables especializados en resistir la flexión y la alta tensión de los terminales de manipulación de contenedores y grúas pórtico.

Prysmian Group ofrece una competitiva gama de soluciones de cables duraderos y fiables, diseñados específicamente para entornos y condiciones exigentes.

Prysmian Group cuenta con una larga experiencia y amplios conocimientos en el desarrollo de materiales de goma. Nuestros productos, líderes en el mundo, se elaboran exclusivamente en nuestras fábricas usando compuestos de goma formulados especialmente por el Grupo.

Prysmian Group se enorgullece de ser miembro de la Port Equipment Manufacturing Association (PEMA).

La gama de productos incluye:

Cables diseñados y fabricados para uso en actividades en las que se ven sometidos a continuos giros y flexiones y otras aplicaciones con duras condiciones físicas donde el fuego, la abrasión, los productos químicos, la humedad, los impactos, los desgarros y las temperaturas extremas son factores a tener en cuenta. Esas aplicaciones incluyen sistemas de festón.
Cables diseñados y fabricados para uso en actividades en las que se ven sometidos a continuos giros y flexiones y otras aplicaciones con duras condiciones físicas donde el fuego, la abrasión, los productos químicos, la humedad, los impactos, los desgarros y las temperaturas extremas son factores a tener en cuenta. Esas aplicaciones incluyen sistemas de festón. Son preferibles los cables planos donde se necesite una flexión extrema o en lugares con poco espacio, ya que pueden apilarse unos sobre otros.

Cables de enrollamiento flexibles para tensiones mecánicas muy elevadas. Diseñados y fabricados para uso especialmente adecuado en actividades en las que se necesita un frecuente enrollado y desenrollado, por ejemplo, en carretes accionados por motor y resorte.

Diseñados específicamente para uso en las últimas generaciones de grúas para contenedores de alta velocidad con cucharas de recogida accionadas por gravedad. Combinan características de flexibilidad superior con el contrapeso adicional que se necesita para operar a velocidades de hasta 160 metros/minuto. Descargar el catálogo general de cables para grúas.
Cables muy flexibles diseñados y fabricados específicamente para uso en aplicaciones de cadenas (tracción horizontal continua).

Cables de enrollamiento flexibles para cargas mecánicas elevadas, por ejemplo, cargas de tracción dinámica. Diseñados y fabricados para uso en aplicaciones de cables de enrollamiento de media tensión en grúas para manipulación de contenedores, apiladoras-recogedoras, cargadores y descargadores de barcos y otras aplicaciones similares de manipulación de materiales que requieran frecuentes enrollados y desenrollados.

Los cables de enrollamiento para spreader de grúa se fabrican y diseñan específicamente para resistir en entornos agresivos a altas velocidades de elevación y de desplazamiento del carro y las cargas mecánicas extremas que predominan en los sistemas verticales de enrollado presentes en la nueva generación de grúas para descarga de contenedores de buque a tierra.

No dudes consultar la web corporativa para más información