ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Página de encabezamiento

Burj Khalifa:
seguridad en lo más alto

Un rascacielos icónico, una obra maestra de la ingeniería, un ambicioso desafío en seguridad y rendimiento.

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Introducción

Domina el paisaje urbano de Dubái y puede presumir de ostentar más de un récord mundial: sus 828 metros lo convierten en el edificio más alto de la historia y los ascensores que conectan sus 162 plantas alcanzan velocidades inigualables (10m/s).

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Diapositiva

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Construcción izquierda

“La longitud de los cables de Prysmian instalados, incluidos los circuitos eléctricos, los sistemas de alarmas de incendios y de iluminación de emergencia y los ascensores, es 1.300 veces mayor que la altura de la torre”.

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Construcción derecha

El Burj Khalifa, la “torre del califa”, es el producto de los últimos avances en arquitectura de alta tecnología y el símbolo del eterno reto de la humanidad frente a la naturaleza y sus propios límites.

Un mundo en miniatura rebosante de vida que consume cada día una impresionante cantidad de electricidad para su iluminación y sus ascensores.

El Burj Khalifa, una auténtica obra maestra de la ingeniería diseñada para alcanzar las estrellas a pesar de su imponente tamaño y de soportar las temperaturas estivales de Dubái, recibe miles de visitantes cada año y, lo que es más importante, es el primer edificio de esta altura que alberga viviendas privadas.

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Una gran responsabilidad

Una gran responsabilidad

La elevada densidad de población y las características únicas del edificio son las que hacen de este proyecto una iniciativa tan ambiciosa. Prysmian Group decidió afrontar este reto. Además de suministrar los circuitos eléctricos esenciales del Burj Khalifa, gestionó la delicada cuestión de los sistemas de protección contra incendios y el aspecto fundamental del rendimiento de los ascensores.

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Una garantía de seguridad, incluso en situaciones extremas

Una garantía de seguridad, incluso en situaciones extremas

En caso de incendio, la seguridad es prioritaria: los materiales usados y los sistemas de detección deben ser excelentes. Para alimentar los sistemas de las alarmas de incendios y la iluminación de emergencia, Prysmian Group suministró sus cables de baja tensión de la serie FP, que combinan una baja propagación de las llamas y liberación de calor con una emisión reducida de humo y gases peligrosos en caso de incendio. Esto ofrece a los ocupantes más tiempo para evacuar el edificio y garantiza unas mejores condiciones para la intervención de los equipos de emergencia. Estos cables resistentes al fuego garantizan el suministro de energía y el funcionamiento de los sistemas de alarmas, incluso durante un incendio.

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Image Day

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Más rápidos que nunca2

Más rápidos que nunca

Los 57 ascensores del Burj Khalifa, fabricados por el líder mundial Otis Elevator Company, son distintos a los del resto de rascacielos. Veinticuatro de ellos son ascensores sin cuarto de máquinas (MRL) Gen2 ™, caracterizados por un refinado diseño interior y una tecnología de vanguardia. Dos son ascensores panorámicos de dos pisos, con una capacidad de 21 personas en cada piso. Pero lo más importante es que todos los ascensores de la torre suben y bajan las 162 plantas de la torre a una velocidad récord: 10 m/s. Prysmian participó en la planificación del cableado eléctrico de los ascensores desde las primeras fases. Se desarrollaron cables móviles y para el hueco del ascensor a medida para satisfacer las necesidades específicas del proyecto. Por ejemplo, se desarrollaron cables móviles híbridos de cobre y fibra para ascensores a fin de obtener componentes únicos con fibra óptica y numerosos pares de comunicación apantallados y conductores de energía.

“Impulsar la innovación y elevar los estándares de seguridad: ese es nuestro compromiso constante para contribuir a construir un futuro sostenible y promover el ingenio y la visión”.

ES - Historias - Construcción e infraestructuras - Burj Khalifa - Cifras del proyecto

/  Cifras del proyecto:

162

pisos ignífugos

57

ascensores cableados

700.000

accesorios de fijación

Ver producto - ES - Panel - Construcción e infraestructura

Dentro de Construcción e infraestructura

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

ES - Historias - Revista - Insight

COLONNA 2

ES - Historias - Revista - Nexst

COLONNA 3

ES - Historias - Revista - Texto

Biblioteca multimedia

Descargas

De informes corporativos anuales a material y vídeos promocionales, un conjunto completo de documentos actualizados.

arrow-right arrow-right-strong Ir a la biblioteca