ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Trenes y tranvías - Gama de cables de energía EN 50264-2 - Encabezamiento genérico

Gama de cables de energía conformes con la normativa EN 50264-2

Gama de cables de energía conformes con la normativa EN 50264-2

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Trenes y tranvías - Gama de cables de energía EN 50264-2 - Texto editorial introductorio

Los cables Power SW TEROL de Prysmian comprenden una amplia gama de soluciones de cables que cumplen los estándares de la normativa EN 50264-2 y ofrecen un mayor rendimiento en cuanto a temperatura, robustez y flexibilidad. Estos cables han sido desarrollados en estrecha colaboración con fabricantes de trenes y empresas de transporte.

Materiales de alto rendimiento y una resistencia máxima a un amplio rango de condiciones.

Seguridad única en caso de incendio (propiedades de autoextinción, sin liberación de gases tóxicos/corrosivos y reducción de emisiones de humo).

Una extraordinaria gama de productos que cubre todas las funcionalidades.

Filtro de búsqueda ES

Refine su búsqueda en Power Cables EN Range 50264-2