ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Trenes y tranvías - Certificaciones y cumplimiento - Encabezamiento genérico

Certificaciones y cumplimiento

Certificaciones y cumplimiento

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Trenes y tranvías - Certificaciones y cumplimiento - Texto

Todos nuestros cables se producen siguiendo los estándares, normativas y directivas más rigurosos del sector ferroviario, de tranvías y de material rodante.

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Trenes y tranvías - Certificaciones y cumplimiento - Texto 2

REACH (registro, evaluación y autorización de productos químicos)

REACH es el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea adoptado el 18 de diciembre de 2006 que moderniza la legislación europea relativa a las sustancias químicas. Establece un único sistema integrado de sustancias químicas en la Unión Europea.

Su objetivo es mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente, a la vez que se mantiene la competitividad de la industria química europea y se refuerza su espíritu de innovación. Todos nuestros cables para material rodante cumplen con el reglamento REACH.

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Trenes y tranvías - Certificaciones y cumplimiento - Texto 3

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)RoHS (restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos)

La directiva RoHS pretende reducir el uso de determinadas sustancias peligrosas utilizadas habitualmente en equipos eléctricos y electrónicos (EEE). Los cables afectados por esta directiva son aquellos con una calificación inferior a 250 V (cuya función sea la conexión o la extensión de un EEE a una toma eléctrica o la conexión de dos o más EEE entre ellos). Todos los cables de Prysmian para material rodante cumplen con la directiva RoHS.