Nuestra gama de productos TEMARTM suministra soluciones de cable de vanguardia al sector de la construcción naval con productos ligeros de fácil instalación y obtención.
Además, Prysmian ofrece líneas de productos a medida diseñados para satisfacer los requisitos específicos de las empresas fabricantes. La línea de productos TEMAR TM de Prysmian incorpora una amplia gama de cables marinos que cubren todos los posibles usos a bordo de un buque, incluidas todas las familias de cables de energía de 1 kV a 20 kV y cables para telecomunicaciones con distintas alternativas de trenzado y apantallamiento, así como cables bus y de fibra óptica especiales. Asimismo, Prysmian ofrece cables coaxiales, para antenas transmisoras y de datos. Nuestra gran variedad de cables de todas dimensiones nos permite satisfacer cualquier necesidad de los clientes.