ES - Panel - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Industria naval - Construcción de cruceros

Construcción de cruceros

Construcción de cruceros

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Industria naval - Construcción de cruceros - Texto editorial introductorio

Con un elevado número de pasajeros que recorren el mar a bordo de enormes cruceros, la atención del sector de la construcción naval se está centrando cada vez más en los riesgos asociados a esta tendencia. Seaflame™ es la innovadora interpretación de Prysmian de los requisitos de los componentes eléctricos y cables que permite a los constructores de barcos satisfacer las exigencias en materia de regulación, especialmente la de retorno seguro a puerto de SOLAS. Gracias a su combinación de características y requisitos para satisfacer con creces los estándares más rigurosos de resistencia al fuego (incluidos choques mecánicos y simulaciones en agua), Seaflame™ cuenta con una amplia gama de cables de energía, control e instrumentación para aplicaciones marinas y submarinas con unas características de diseño mejoradas para una mayor resistencia al fuego.