ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Automoción - Cables multipolares con recubrimiento - Encabezamiento

Cables multipolares con recubrimiento

Cables multipolares con recubrimiento

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Automoción - Cables multipolares con recubrimiento - Texto

Los cables multipolares con recubrimiento para temperaturas de funcionamiento hasta 105 °C/3.000 h suelen constar de cable unifiliares en PVC y un recubrimiento de PVC o poliuretano (11Y / TPE-U). Los cables unifilares están diseñados en su mayoría con un grosor de las paredes reducido y con conductores de alambre finos, simétricos o asimétricos.

Para temperaturas de funcionamiento hasta 125 °C/3.000 h, los cables unifilares están compuestos principalmente de polietileno reticulado (2X – T125) o polipropileno (9Y). El material de recubrimiento adecuado para esta clase de temperatura es el poliuretano (11Y / TPE-U) debido a la buena flexibilidad y resistencia a la abrasión de este material de aislamiento.

En la clase de temperatura hasta 150 °C/3.000 h, una buena combinación es un cable unifilar de copolímetro de etileno tetrafluoroetileno (7Y / ETFE) o polietileno reticulado (2X – T150) y un recubrimiento de poliéster reticulado (33X) polietileno reticulado (2X – T150). Las aplicaciones principales de estos cables multipolares son los sensores.

 

Filtro de búsqueda ES

Refine su búsqueda en Multi-core Sheathed Cables