ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Automoción - Cables multimedia y coaxiales - Encabezamiento

Cables multimedia y
coaxiales

Cables multimedia y<br>coaxiales

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Automoción - Cables multimedia y coaxiales - Texto

Los cables multimedia distribuyen señales analógicas o digitales en diversos circuitos de señales, por ejemplo, sistemas de señales diferenciales de bajo voltaje y señales de audio procedentes de una fuente a pantallas LCD separadas. Los circuitos de señales pueden apantallarse por separado, en conjunto o en combinaciones en función de las especificaciones de los sistemas bus.

Cables apantallados asimétricos unipolares para el transporte de señales de alta frecuencia. La aplicación para automoción más común es el cable de antena para teléfonos móviles, radios y receptores de satélite.

 

Cables multimedia

Los cables multimedia distribuyen señales analógicas o digitales en diversos circuitos de señales, por ejemplo, sistemas de señales diferenciales de bajo voltaje y señales de audio procedentes de una fuente a pantallas LCD separadas. Los circuitos de señales pueden apantallarse por separado, en conjunto o en combinaciones en función de las especificaciones de los sistemas bus.

Los circuitos de señales suelen trenzarse por separado (pares trenzados) con diferentes longitudes de tendido respecto a otros circuitos de señales.

Para lograr una forma compacta, los circuitos pueden trenzarse de dos en dos en un "cuadrete en estrella". La interferencia que se obtiene con esta técnica es casi la misma que con el diseño de pares trenzados.

Hay disponibles tipos de cables especiales para las elevadas exigencias de los ciclos de flexión alterna. En este caso, contacte con nosotros para comentar los detalles de su aplicación.

De forma similar a los cables coaxiales, los cables multimedia están compuestos de materiales con excelentes propiedades eléctricas. Para este propósito suelen usarse materiales como el PE, XPE o FEP debido a sus excelentes propiedades eléctricas en todo el rango de frecuencias y temperaturas.

Para obtener dimensiones muy reducidas, los materiales de aislamiento pueden revestirse de espuma para reducir la permitividad relativa a un valor de 1,5 a 1,7.

También hay disponibles cables apantallados.

 

Cables coaxiales

Cables apantallados asimétricos unipolares para el transporte de señales de alta frecuencia. La aplicación para automoción más común es el cable de antena para teléfonos móviles, radios y receptores de satélite.

La impedancia, la atenuación, las pérdidas de transmisión y el apantallamiento exigen unas excelentes propiedades eléctricas.

Los materiales de aislamiento como el PE, XPE o FEP son muy apropiados, ya que cuentan con excelentes parámetros eléctricos en todo el rango de frecuencias y temperaturas.

Para obtener dimensiones muy reducidas, los materiales de aislamiento pueden revestirse de espuma para reducir la permitividad relativa a un valor de 1,5 a 1,7.

Los cables coaxiales con alambres blindados paralelos son fáciles de procesar. Como el apantallamiento no está trenzado, no es necesario abrir el trenzado primero para acoplar la pantalla a un conector. Tras pelar el recubrimiento, los alambres metálicos se consolidan y acoplan.

Filtro de búsqueda ES

Refine su búsqueda en Multimedia & Coaxial Cables