ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Automoción - Otros estándares - Encabezamiento

Materiales conductores alternativos y cables para aplicaciones especiales

Materiales conductores alternativos y cables para aplicaciones especiales

ES - Productos y soluciones - Transporte y movilidad - Automoción - Otros estándares - Texto

Los requisitos más rigurosos de niveles de emisión y ahorro de combustible de los modernos coches de pasajeros obligan a una reducción del peso total de dichos vehículos.

Además de usar una carrocería más ligera, la reducción del peso del mazo de cables es otra posibilidad para alcanzar este objetivo.

Los materiales conductores con alta resistencia a la tracción, como el cobre-magnesio (CuMg) o el cobre-bronce (CuSn), permiten una reducción de las secciones transversales de los cables unifilares de 0,35 mm² a 0,13 mm². Además de la reducción de las secciones transversales de los cables, unos materiales conductores más ligeros son otra forma de reducir el peso total del mazo de cables.

Especialmente en el caso de secciones transversales más grandes, de más de 2,50 mm², el uso de conductores de aluminio en lugar de conductores de cobre estándar es una buena forma de reducir el peso.

En la actualidad es posible disminuir el peso en un 20 % aproximadamente gracias a la reducción de las secciones transversales del conductor y al uso de aluminio en lugar de cobre.

Como alternativa a las caras y complicadas aplicaciones de sellado resistentes al agua, Prysmian Group ofrece alambres unifilares anticapilares de clase T3 (125 °C/3.000 h) y T4 (150 °C/3.000 h). Los hilos de cobre del conductor están cubiertos con un material especial que impide que los fluidos penetren en el conductor de cobre. De esta forma, la electrónica del conductor especial y los sensores de los extremos de los cables están protegidos frente a daños.

Filtro de búsqueda ES

Refine su búsqueda en Alternative conductor materials and cables for special applications