ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicaciones - En detalle 2 - Encabezamiento

ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicación - En detalle 2 - Texto

Si busca un sistema que pueda desplegarse fácilmente en una infraestructura existente de conductos o subductos, en entornos como zonas residenciales o terrenos rurales, nuestra solución subterránea para exteriores RetractaNetXS superará con creces sus necesidades

Una solución para todas las aplicaciones de plantas exteriores

RetractaNetXS emplea cable subterráneo retráctil fabricado especialmente y relleno de pequeños módulos de fibra. Estos módulos están diseñados para cortarse en un punto de la red y retraerse a otro, en el que puedan introducirse por soplado a través de microductos directamente en las dependencias del cliente.

El sistema es extremadamente rápido y fácil de instalar:

  • Puede instalarse usando una infraestructura pública ya existente, tal como una red de administración.
  • Su concepto sencillo y directo hace que la necesidad de mano de obra cualificada se reduzca de forma significativa.

ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicaciones - En detalle 2 - Editar información sobre los productos

ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicaciones - En detalle 2 - Texto 2

En acción

RetractaNet xs ha sido utilizado recientemente con gran éxito en Sudáfrica. El cable ha sido instalado en medianas y zonas verdes de los arcenes, como red de distribución recién instalada o integrada en estructuras de fibra existentes.

Se instala un tubo de caída aéreo con un cable de arrastre desde el poste más cercano, donde se ha colocado una caja de derivaciones sobre el cable RetractaNetxs cable. La unidad de fibra única extraíble (ESFU) se corta junto a una caja de derivaciones en otro punto del cable, se extrae y se engasta en el cordón ajustable, se instala en el hogar y se termina. Debido a su sencilla extracción, los instaladores están empezando a optar por RetractaNet xs en detrimento de otros sistemas convencionales.

 

ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicaciones - En detalle 2 - Editar información sobre los productos 2

ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicaciones - En detalle 2 - enlace