ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicaciones - En detalle 1 - Encabezamiento
Microcables

ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicación - En detalle 1 - Texto
ES - Productos y soluciones - Telecomunicaciones - Redes de telecomunicaciones - En detalle 1 - Editar información sobre los productos
El cable 288F de 8,1 mm de Prysmian contiene 288 fibras BendBright XS G657A2 de 200 um. Construido con ocho módulos de colores con 36 fibras cada uno y 12 anillos de color marcados para una identificación más sencilla.
Los microcables de Prysmian cuentan con un recubrimiento exterior fino de HDPE para ayudar a la instalación por soplado. La reducida dimensión de nuestros cables permite instalarlos en subductos reducidos, lo cual proporciona una mejor relación por mm2 de fibra.