En los centros de datos actuales, el tráfico de datos consolidado se procesa en parques de servidores, redes de áreas de almacenamiento y dispositivos de enrutamiento. Pero las tasas de datos actuales de 10 Gbit/s no serán capaces de soportar las exigencias futuras de un ancho de banda ampliado. De hecho, ya han comenzado los primeros proyectos de sustitución.
IEEE 802.3 empezó en julio de 2012 como un proyecto de estandarización de la Base-T de nueva generación, que originó una hoja de ruta para un cable de datos par trenzado que soporta una transmisión de 40 Gb/s en distancias de enlace de más de 30 m.
Dentro del proyecto de norma ISO/IEC TR 11801-99-1 se encuentran estos nuevos estándares, con las clases I (Cat.8.1) y II (Cat.8.2) en desarrollo. A ellos se unirá el proyecto de norma TIA-568-C.2. para la Cat.8.
El UCFUTURE Compact22 Cat.8.2 S/FTP 2000MHz de Prysmian es capaz de transmitir 40 Gb/s.