Es fundamental para la eficiencia de su red y la rentabilidad de su negocio.
Este incremento del volumen de comunicación implica un incremento de la presión en los centros de datos y, en particular, la necesidad de mantener la capacidad de la infraestructura de los centros de datos sin una degradación del servicio.
En respuesta, los estándares de cables están evolucionando en un intento por seguir el ritmo de las crecientes exigencias relativas a la capacidad. En julio de 2012, los representantes de la industria decidieron que sería útil desarrollar un cable de cobre capaz de gestionar 40 Gb/s de datos. Hoy, menos de tres años después de aquella declaración, se ha lanzado un cable par trenzado de cobre de la categoría 8,40 Gb como parte del sistema de conexión Universal Cabling (UC) de Prysmian.
El nuevo cable par trenzado apantallado de categoría 8 está disponible en dos opciones: cable de instalación y cable de conexión:
- Cable de instalación. Un diámetro exterior de 8,5 mm y un radio de curvatura instalado de 68 mm.
- Cable de conexión. Más fino, con un diámetro exterior de 6,0 mm y un radio de curvatura instalado más reducido, de 48 mm.
Ambas opciones incorporan cuatro cables pares trenzados revestidos de una cubierta de PE de aluminio laminado. Este ensamblaje de cables se introduce después en una pantalla de acero con trenzado de cobre rodeada de un recubrimiento con baja emisión de humo y libre de halógenos.
La construcción de nuestros cables de instalación y conexión UCCONNECTgarantiza un rendimiento de transmisión de voz de hasta 2 GHz, cuatro veces la banda ancha de los cables de categoría 6A, y el cumplimiento de los exigentes requisitos en materia de eliminación de la diafonía exógena.