ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Encabezamiento genérico

Red inteligente

Red inteligente

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Vídeo

Prysmian Group: red inteligente

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Texto editorial

En Prysmian sabemos que la arquitectura de las redes inteligentes es fundamental. Los cables y componentes de redes de vanguardia y alta calidad no solo mejoran la fiabilidad y eficiencia de la red, sino que pueden evitar interrupciones y reducir los costes globales de mantenimiento.

Además, al implantar las soluciones adecuadas, puede explotarse mejor el potencial de una red, permitiendo una gestión de activos con visión de futuro.

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Texto - 1

Los cables de Prysmian se producen teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, usando materiales totalmente reciclables que ayuden a nuestros clientes a dejar una huella de carbono reducida.

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red eléctrica - Texto - 2

Somos conscientes de los retos asociados a las redes inteligentes, por lo que vamos más allá de la oferta de cables tradicionales y ofrecemos a nuestros clientes (principalmente propietarios y operadores de redes) amplias soluciones y servicios que satisfacen los nuevos requisitos de las redes en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de la huella de carbono, por lo que maximizan la eficiencia de la red.

Nuestra gama de soluciones se encuentra entre las más innovadoras y avanzadas del mercado. Y se amplía constantemente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Acordeón

Hemos desarrollado una completa gama de sistemas inteligentes para supervisar la capacidad de una red de llevar a cabo su función esencial: el transporte y la distribución de energía.

Estas vanguardistas soluciones funcionan a la perfección tanto con infraestructuras nuevas como ya existentes, por ejemplo:
 

PRY-CAM

Un instrumento portátil integrado para la adquisición, el procesamiento y la clasificación automáticos de los impulsos de señalización generados por fenómenos de descarga parcial ocurridos en materiales de aislamiento de sistemas eléctricos de media y alta tensión y componentes como transformadores, máquinas eléctricas, cables, sistemas de información geográfica, etc. El sistema permite mediciones de diagnóstico precisas y una supervisión continua.

La información sobre la condición y la fiabilidad de los componentes de la red es una cuestión vital para una estrategia adecuada de gestión de activos.

Hemos desarrollado un sistema avanzado de seguimiento de componentes de red que garantiza un ahorro real en gastos de mantenimiento, por ejemplo:
 

PRY-Smart ADENE

Una solución basada en etiquetas que contienen detalles de los productos en un chip RFID y en un código bidi. Al aplicar esta etiqueta inteligente a los componentes de red, puede hacerse un seguimiento completo de los activos de componentes nuevos y antiguos.

La huella de carbono de los componentes de red debe evaluarse tanto en la fase de fabricación como durante su funcionamiento en una red.

Hemos convertido la protección ambiental y territorial en un componente clave de nuestros objetivos de negocio. Los productos se diseñan y crean de conformidad con las normas internacionales del sector y con el fin de mejorar el rendimiento ambiental, reduciendo el uso de sustancias nocivas y la contaminación y mejorando la reciclabilidad. Por ejemplo:
 

P-Laser

El primer cable ecosostenible de media tensión para redes eléctricas. La solución ideal para una fiabilidad superior de la red con todas las ventajas operativas y ambientales. P-Laser es una plataforma tecnológica que permite la producción de cables termoplásticos 100 % ecológicos y totalmente reciclables.

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Texto - 3

Servicios de redes inteligentes

Además de nuestras soluciones, ofrecemos una extensa gama de servicios para redes inteligentes que garantizan un rendimiento óptimo de activos.

Ofrecemos los siguientes tres servicios relativos a PFT (trazadores de perfluorocarbono) para un mantenimiento de cables modernos de aceite fluido:

  • inyección de PFT
  • detección de PFT: gracias a un avanzado laboratorio móvil sincronizado con un sistema GPS, se detecta la concentración de perfluorocarbono de la atmósfera mediante la localización de las fugas
  • reparación de las fugas gracias a un avanzado equipamiento y conocimiento.

Los operadores de cables de aceite fluido pueden beneficiarse de esta avanzada tecnología, que les ofrece la oportunidad de:

  • prolongar la vida útil de los sistemas de cables de aceite fluido
  • facilitar el mantenimiento
  • reducir el impacto ambiental causado por escapes de aceite fluido de los cables.

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Texto - 4

En lo que respecta al diseño de la red, ofrecemos asimismo servicio técnico en los siguientes ámbitos:

  • Evaluación del flujo de carga
  • Diseño óptimo del flujo de energía
  • Evaluación técnica
  • Evaluación económica
  • Ventajas de los estudios de viabilidad
  • Solución óptima
  • Explotación óptima

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - 2 col

Servicios de mantenimiento adicionales

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Red inteligente - Descargas

Descargas

Red inteligente

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Socios pestañas

Productos

Productos

Encuentre los productos adecuados en función del país de instalación