ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Líneas aéreas para alta temperatura - Encabezamiento genérico

Líneas aéreas para alta temperatura

Líneas aéreas para alta temperatura

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Líneas aéreas para alta temperatura - Texto editorial

Prysmian produce conductores para alta temperatura para actualizar líneas existentes. Están especialmente diseñados para solucionar problemas relacionados con la construcción de nuevas líneas debido a la falta de disponibilidad de tierras, dificultades para conseguir permisos y restricciones ambientales.

Los conductores para alta temperatura permiten la actualización de una línea existente, aumentando la corriente admisible entre 1,5 y 2 veces sustituyendo únicamente los conductores. Ello garantiza una solución más práctica en términos de coste total de propiedad.

Los conductores usan una combinación de invar (una aleación especial de hierro y níquel con un coeficiente de dilatación térmica muy bajo) revestido en aluminio para el núcleo y una aleación de aluminio-circonio superresistente a la temperatura para la capa conductora.

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Líneas aéreas para alta temperatura - Descargas

Descargas

Líneas aéreas para alta temperatura

ES - Productos y soluciones - Redes eléctricas - Distribución - Socios pestañas

Productos

Productos

Encuentre los productos adecuados en función del país de instalación