ES - Productos y soluciones - Industrias - Aerogeneradores - Redes Pry-Cam™ para aplicaciones de aerogeneradores - Encabezamiento genérico

Redes Pry-Cam™ para aplicaciones de aerogeneradores

Sistemas de monitorización fijos para una mayor fiabilidad de los parques eólicos

Redes Pry-Cam™ para aplicaciones de aerogeneradores

ES - Productos y soluciones - Industrias - Aerogeneradores - Redes Pry-Cam™ para aplicaciones de aerogeneradores - Texto editorial

Los aerogeneradores son activos estratégicos clave, por lo que cualquier corte de alimentación puede causar una reducción significativa de la rentabilidad y el retorno de la inversión y unos elevados costes adicionales de mantenimiento reactivo.

A día de hoy, puede incrementarse la fiabilidad de los parques eólicos gracias a los innovadores sistemas de monitorización fijos para la medición de las descargas parciales y la temperatura.

Las redes Pry-Cam™ son sistemas de monitorización de descargas parciales integrados y autónomos para componentes eléctricos basados en la exclusiva tecnología de detección Pry-Cam de Prysmian.

Permiten la monitorización de las condiciones de los componentes de media tensión de los aerogeneradores a la vez que registran la actividad de las descargas parciales y las temperaturas locales.

Las mediciones de las descargas parciales son efectivas para predecir y prevenir fallos en sistemas y componentes eléctricos de alta tensión, tales como transformadores, generadores, cables, empalmes, etc.

Gracias a la exclusiva tecnología de detección de Prysmian, el sistema es fácil de instalar, incluso con los aerogeneradores en funcionamiento, sin necesidad de interrumpir el servicio.

El sistema realiza mediciones periódicas que se analizan localmente, se almacenan y se envían a un servidor remoto. Gracias a un exclusivo algoritmo, se identifica y excluye automáticamente el ruido de fondo y del convertidor, a fin de mantener los más altos niveles de precisión en el diagnóstico de las descargas parciales.

Toda la información puede compartirse y/o integrarse con cualquier tipo de sistema de monitorización existente (SCAM, por ejemplo) o software de gestión de activos.

Además, las mediciones pueden visualizarse y controlarse de forma remota desde cualquier ubicación mediante una conexión a Internet gracias a la infraestructura web de Prysmian.

Características del producto

  • Obtención a alta resolución de las formas de onda de los impulsos de descarga parcial, con una mayor capacidad de diagnóstico
  • Disponibilidad de algoritmos para el filtrado de ruidos persistentes y alarmas avanzadas
  • Sensores innovadores capaces de detectar de forma remota pequeños impulsos de descarga parcial
  • La sincronización de las descargas parciales no requiere sensores adicionales (es decir, no hay necesidad de transformadores de corriente, bobinas de Rogowski ni acopladores capacitivos)
  • Almacenamiento local y procesamiento automático de los datos obtenidos, software de control intuitivo para la obtención en vivo y el posprocesamiento de los datos
  • Interfaz basada en web para el control de la monitorización

Principales ventajas para los clientes

  • Ideal para evitar fallos y los costes asociados de la sustitución de componentes esenciales
  • Adecuado para la monitorización de las descargas parciales y la temperatura
  • Instalación rápida y sencilla, incluso durante el funcionamiento de los aerogeneradores
  • Máxima seguridad para los operadores gracias al aislamiento galvánico del equipo durante el ensayo
  • Mediciones en línea sin cortes en los aerogeneradores
  • Algoritmos de alarmas avanzadas basados en la secuencia de descargas parciales completa
  • Máxima flexibilidad para la monitorización de varios componentes con un solo dispositivo (p. ej., cables, transformadores, generadores, etc.)

Sensores de descargas parciales Wings de Prysmian

La solución más práctica y sencilla para una monitorización fija de las descargas parciales y la temperatura.

Los sensores de descargas parciales Wings son la evolución más reciente de la tecnología de sensores electromagnéticos de Prysmian. Son sensores de descargas parciales planos y flexibles, diseñados para acoplarlo al componente eléctrico que se desea monitorizar.

Principales ventajas para los clientes

  • Adecuado para la monitorización de las descargas parciales y la temperatura
  • Fácil y rápido de "enganchar" en el componente que se desea monitorizar
  • Fácil y rápido de instalar, incluso con los aerogeneradores en funcionamiento
  • Máxima seguridad para los operadores gracias al aislamiento galvánico del equipo durante el ensayo
  • Alta sensibilidad a descargas parciales reducidas (hasta 1 pC)
  • Alta precisión gracias a una obtención de secuencias de descargas parciales completas.