ES - Productos y soluciones - Industrias - Industria solar y fotovoltaica - Cables TECSUN - Encabezamiento genérico

Cables TECSUN

Cables TECSUN

ES - Productos y soluciones - Industrias - Industria solar y fotovoltaica - Cables TECSUN - Texto introductorio

Nuestra familia TECSUN está destinada a su uso en sistemas de suministro de energía fotovoltaica, como cables flexibles móviles y en suspensión, y en un rango de temperaturas entre -40° C y +120 °C.

Con una satisfactoria presencia en el mercado desde 2003, los cables TECSUN son sinónimo de calidad, seguridad y fiabilidad. En Alemania se han producido más de 1.000.000 de kilómetros de cables que se han instalado en todo el mundo, en diversas condiciones climáticas y sin haber recibido ninguna reclamación de garantía técnica.

Los cables fotovoltaicos TECSUN de Prysmian cumplen con las normas pertinentes del sector (es decir, EN 50618) y cuentan con las homologaciones TÜV, VDE y UL.

Todos los cables fotovoltaicos TECSUN de Prysmian son ideales para su uso en sistemas de suministro de energía fotovoltaica, tanto en el interior como en el exterior, en terrenos industriales y agrícolas, en equipos con aislamiento protector (Clase II) y en zonas con riesgo de explosión. Pueden instalarse de forma fija, suspenderse libremente o permanecer móviles. También pueden instalarse en bandejas de cables, conductos y sobre y el interior de paredes.

Los compuestos reticulados de goma LSOH, usados para el aislamiento y recubrimientos exteriores, son mecánicamente robustos y resistentes a los químicos (como los alcalinos, los ácidos y el amoniaco). Pueden soportar condiciones climáticas extremas, como temperaturas de -40 °C a 120 °C, los efectos de la radiación UV y del ozono y una inmersión prolongada en el agua.

 


TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Diseñado y probado de conformidad con la norma EN 50618, certificado por TÜV y VDE; apto para una tensión de 1,5 kV cc (1/1 kV ca).
Sobre la base de los ensayos internos, TECSUN (PV) H1Z2Z2-K es apto para el enterramiento directo.


TECSUN (PV) PV1-F
Diseñado y probado de conformidad con la norma TÜV 2PfG 116908/2007, certificado por TÜV y VDE; apto para una tensión de 1,5 kV cc (0,6/1 kV ca).
Sobre la base de los ensayos internos, TECSUN (PV) PV1-F es apto para el enterramiento directo.


TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Cable de interconexión (p. ej., entre un inversor central y un transformador), diseñado y probado de conformidad con la norma EN 50618; apto para una tensión de 1,8/3 kV ca.
Sobre la base de los ensayos internos, TECSUN (PV) S3Z2Z2-K es apto para el enterramiento directo.


TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) está destinado a simplificar el proceso de instalación y puede producirse con dos conductores de energía. Diseñado y probado de conformidad con TÜV 2PfG 116908/2007.


TECSUN (UL) PV1-F
Cable multinorma, diseñado y probado de conformidad con las normas TÜV 2PfG 116908/2007 y UL4703, certificado por TÜV y UL; apto para una tensión de 0,6/1 kV ca (600 V para UL).
El cable fotovoltaico TECSUN (UL) PV1-F es apto para el enterramiento directo, de conformidad con la norma UL 4703.