ES - Productos y soluciones - Industrias - Otras plantas - Subestaciones - Encabezamiento genérico

ES - Productos y soluciones - Industrias - Otras plantas - Subestaciones - Texto editorial introductorio

Prysmian ofrece cables de energía y control de alta calidad (de 50 V a 1 kV) para subestaciones eléctricas de todo el mundo.

Pueden utilizarse para transformar la tensión de alta a baja, o viceversa, durante muchos años después de su instalación gracias a nuestra mezcla de compuestos desarrollada “in house”, que ofrece una fiabilidad óptima.

Estos compuestos otorgan resistencia al cable ante agentes atmosféricos, como variaciones en la temperatura y la humedad y una exposición continua a los rayos UV y la contaminación.

Nuestros cables también pueden equiparse con diferentes tipos de protección contra los impactos externos y la penetración radial o longitudinal de humedad, así como con revestimientos exteriores especiales de protección contra ataques de termitas, roedores, combustible y aceite.

Filtro de búsqueda ES

Refine su búsqueda en Substations