Prysmian suministra una amplia gama de cables de baja tensión, entre otros:
- 0,6/1 (1,2) kV
- Cables de cobre o aluminio de clase 2 o 5, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3
- Blindados o sin blindar
- Cables de baja tensión de tipo CERT (apantallado corrugado de cobre desnudo de alta inmunidad - HN3SS34)
- Cables de seguridad: cables de medición conformes con la normativa EN 50200/50362 K2