ES - Productos y soluciones - Industria ferroviaria - Energía - Encabezamiento

ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Industria ferroviaria - Energía - Texto

Cables de energía usados en aplicaciones ferroviarias y subterráneas, como:

Cables de energía TERAIL

  • Cables de media tensión de 18/30 kV para líneas aéreas junto a las vías, también con una resistencia especial al fuego
  • Cables de media tensión de 25 kV para líneas aéreas junto a las vías y para la conexión de pantógrafos, también con una resistencia especial al fuego
  • Cables de energía de 12/20 kV resistentes al fuego para circuitos de emergencia en interiores, también libres de halógenos
  • Cables de media tensión de 3,6/6 kV para el suministro de circuitos auxiliares y de señalización
  • Cables de media tensión de 1,8/3 kV usados para circuitos de alimentación de las vías, con una resistencia especial al fuego
  • Cables de baja tensión 0,6/1 kV usados para circuitos de alumbrado y baja tensión, también libres de halógenos
  • Cables de baja tensión de 0,45/0,75 kV; cables flexibles para el equipamiento y las conexiones de vías ferroviarias, también libre de halógenos
  • TERAIL Flex - Conductor sectorial flexible para circuitos de baja tensión, también libre de halógenos
  • TERAIL Afumex Subaqua 1,8/3 kV

 

Soluciones a medida

TERAIL SUBAQUA

Para satisfacer las necesidades específicas derivadas de una aplicación especial (túnel con entrada frecuente de agua, dulce o salada), Prysmian desarrolló un nuevo diseño de cable de energía de 1,8/3 kV con aislamiento de EPR y material de recubrimiento LS0H antitermitas: TERAIL Subaqua.

Este cable hace uso de las excelentes propiedades de envejecimiento de la línea eléctrica del EPR y evita el uso de un recubrimiento metálico o de caros materiales que puedan hincharse. Algunas de las ventajas de esta solución son:

  • Resistencia al agua: arborescencia higroscópica para una vida útil más prolongada
  • Temperatura de sobrecarga más alta, para una mayor seguridad
  • Mejor resistencia a las descargas parciales, sin retroceso, flexibilidad, para una mayor tolerancia a los errores de los empalmadores
  • Libre de plomo, ventajas para la salud y seguridad ambientales
  • Más ligero, mayores longitudes disponibles, menor número de empalmes y reducción de los costes y los problemas de empalme
  • Un coste de inversión total menor

Filtro de búsqueda ES

Refine su búsqueda en Power