ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Industria ferroviaria - Accesorios - Encabezamiento

ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Industria ferroviaria - Accesorios - Texto

Sistema modular de alumbrado FlexoTM

El mundo industrial de hoy en día reconoce la ventaja competitiva de las "soluciones de sistemas", puesto que ofrecen más ventajas y un mayor valor añadido que las materias primas por sí solas. Los sistemas modulares de cables de energía Flexo TM cuentan con enchufes integrales producidos en fábrica a lo largo de todo el cable principal de suministro. Esto permite conexiones enchufables sencillas que eliminan la necesidad de cajas de conexiones y largas instalaciones de prensacables y terminaciones in situ. Estos cables pueden conectarse al sistema de iluminación antes de su instalación. El sistema de cable principal, con enchufes integrados y suministrado en bobinas estándar, puede instalarse a continuación de forma tan sencilla como un cable. Una vez instalados, los enchufes se alinean con los accesorios de iluminación y las conexiones se realizan mediante una sencilla acción de enchufado. Esta solución tiene múltiples ventajas:

  • Coste de instalación: ahorro de hasta un 30 %
  • Velocidad: bastan 90 minutos para instalar 250 m
  • Flexibilidad: posibilidad de seleccionar fácilmente la fase de carga
  • Fiabilidad: producido y probado en fábricas para garantizar unas conexiones de máxima calidad
  • Simplicidad: sin mantenimiento, sustitución sencilla de los accesorios de iluminación

Filtro de búsqueda ES

Refine su búsqueda en Accessories