El revestimiento de cable LS0H está formado por compuestos termoplásticos o termoendurecibles que no liberan halógenos y tan solo una cantidad muy limitada de humo al exponerlos a fuentes de calor o llamas. Básicamente, los cables libres de halógenos no producen una peligrosa combinación de gases ni humo ácido o tóxico al exponerlos a llamas.
Se trata de un tipo de cable cada vez más demandado por las autoridades competentes para la protección de personas, en particular en zonas con ventilación insuficiente.