ES - Productos y soluciones - Construcción e infrastructura - Energía y control - En detalle 3 - Encabezamiento genérico
Soluciones con bajo riesgo de incendio y
resistentes al fuego

ES - Productos y soluciones - Construcción e infrastructura - Energía y control - En detalle 3 - Texto
ES - Productos y soluciones - Construcción e infrastructura - Energía y control - En detalle 3 - Información sobre productos
Reacción al fuego. La rapidez con la que los cables propagan las llamas y, por tanto, cuánto tiempo permiten para una evacuación exitosa y qué cantidad de humo o de otros gases peligrosos se libera.
Resistencia al fuego. Cuánto tiempo pueden mantener la integridad de un circuito y permanecer en funcionamiento para su uso por parte de los servicios de emergencia y de otras instalaciones de extinción de incendios.
ES - Productos y soluciones - Construcción e infrastructura - Energía y control - En detalle 3 - Texto 1
ES - Productos y soluciones - Construcción e infrastructura - Energía y control - En detalle 3 - Información sobre productos 1
Suministramos soluciones de seguridad completamente fiables y competitivas que no están limitadas por la tecnología o los materiales.
Mantenemos la comunicación con usuarios finales, líderes de opinión y profesionales de la electricidad sobre la importancia de que los cables cumplan los estándares de seguridad contra incendios para personas y animales y de elegir un cableado más seguro al diseñar y construir edificios.
Lideramos el camino hacia la seguridad y estamos constantemente diseñando y produciendo cables competitivos resistentes al fuego y con bajo riesgo de incendio, ampliando nuestra gama de productos para ofrecer a los clientes lo último en cables seguros.