Cable espacial resistente a la radiación
A medida que la vida operativa de los satélites geoestacionarios aumenta, también lo hacen los riesgos potenciales de radiación a sus sistemas vitales.

Un ejemplo es la degradación del PTFE en polvo, que afecta al rendimiento de los satélites, contaminando instrumentos ópticos, mecanismos, motores y estructuras. A medida que la vida operativa de los satélites geoestacionarios aumenta, también lo hacen los riesgos potenciales de radiación a sus sistemas vitales.
Dado que los satélites de comunicación en órbita alrededor de la Tierra son indispensables en el mundo moderno, Draka Fileca se enorgullece de haber desarrollado una nueva serie de alambres y cables espaciales: la FA3901-2-P. En estos cables, se elimina el PTFE de la capa exterior del revestimiento del cableado para mejorar su comportamiento frente a la radiación durante la vida útil del satélite.
La serie FA3901-2-P de un vistazo:
- Usa los mismos núcleos autorizados que los alambres ESA/SCC 3901-002 y está certificada por ESA según la especificación ESA/SCC 3901-002 (ampliaciones 74 a 91).
- Especialmente desarrollada para eliminar la posible contaminación por polvo.
- Ofrece un peso y diámetro reducidos en comparación con la serie ESA/SCC 3901-002.