Un viaje por el mundo sin combustible
Proyecto Solar Impulse
Prysmian Group es un socio especializado del proyecto Solar Impulse project, lanzado hace años por Bertrand Piccard, psiquiatra y aeronauta, que efectuó el primer vuelo en globo sin escalas alrededor del mundo.

Piccard y su equipo han diseñado un avión capaz de volar por el mundo usando únicamente energía solar, con el fin de demostrar que es posible usar formas de energía limpias en la aviación. Piccard ya ha pilotado su prototipo día y noche sin combustible.
El Grupo ha suministrado 150 km de cables aeroespaciales especiales que distribuyen energía por el aeroplano. En palabras de Alain Jeanguillaume, director de la unidad de negocio aeroespacial de Prysmian Group, “nuestros cables satisfacen las necesidades de cables eléctricos de Solar Impulse, ofreciendo un equilibrio perfecto entre peso y rendimiento. Prysmian Group contribuye de este modo a una gran y prometedora aventura con respecto al uso de energía solar en la aviación”.
La unidad de negocio aeroespacial produce 60.000 km de cables al año para la industria aeronáutica y espacial y suministra cables para todo tipo de aviones, del más pequeño al más grande.
La unidad de negocio aeroespacial de Prysmian Group no solo ofrece soluciones de cables para aviones ligeros, como el del proyecto Solar Impulse, sino también para las mayores aeronaves comerciales.
Documentos relacionados
Alambres y cables para aplicaciones aeronáuticas
Sitio web de Solar Impulse