Nueva serie de alimentación DH con radio de curvatura bajo

DRAKA Fileca introduce un nuevo tipo de cables de alimentación ultraflexibles. Su composición (100 % PTFE) con un aislamiento grueso les aporta una mayor flexibilidad con características de refuerzo.

Nueva serie de alimentación DH con radio de curvatura bajo

Un ejemplo es la degradación del PTFE en polvo, que afecta al rendimiento de los satélites, contaminando instrumentos ópticos, mecanismos, motores y estructuras.

DRAKA Fileca, la unidad de negocio aeroespacial de Prysmian Group, se complace en presentar su nuevo tipo de cables de alimentación ultraflexibles. Básicamente, los cables de alimentación, como la serie DG, deben ser altamente resistentes frente a la proyección de objetos ya que la seguridad de los pasajeros de los helicópteros dependen de ellos. No obstante, los fabricantes de helicópteros han planteado la problemática de una instalación en un espacio limitado, por lo que necesitan cables con un radio de curvatura reducido. Como respuesta al reto, hemos desarrollado la serie DH. Su composición (100 % PTFE) con un aislamiento grueso les aporta una mayor flexibilidad con características de refuerzo.