Países Bajos: cable subterráneo retráctil

Países Bajos

El método de acceso rápido de Países Bajos emplea cable subterráneo retráctil

Países Bajos: cable subterráneo retráctil

Prysmian Group ayuda a los contratistas holandeses a reducir los costes de implementación con una fibra retráctil especial que elimina la necesidad de empalmes. El cable subterráneo para exteriores con posibilidad de corte y retráctil RetractaNetXS de Prysmian Group ofrece una gran eficiencia en la implementación subterránea en terrenos blandos.

Esta solución para los kilómetros finales es ideal para una instalación subterránea rápida y con derechos de acceso sin incurrir en gastos de excavación. Ofrece un beneficio cuantificable gracias a la capacidad de reducir el coste total de propiedad eliminando los empalmes y reducien-do los costes de mano de obra en la red de acceso. Las opciones de suministro de fibra estirada o soplada también ofrecen la alternativa del uso de la fibra flexible BendBrightXS para una mayor resistencia en giros bruscos así como un ahorro de espacio.