Centro de Productos

La mayor gama de productos del mercado

Prysmian Group, como líder mundial en la Industria de Cables y Accesorios de Baja Tensión, Media Tensión y Telecomunicaciones, pone a tu disposición el más amplio portafolio del mercado, referente en el sector.

Descarga la ficha técnica de tu marca


Prysmian

Prysmian | Cables de Baja Tensión, Especiales y Media Tensión

ir a la página
General Cable

General Cable | Cables de Baja Tensión, Especiales y Media Tensión

ir a la página
Draka

Draka | Cables de Energía y Especiales

ir a la página

Soluciones Multimedia

Nuestra propuesta en Soluciones en Cables de Baja Tensión y Media Tensión

En la construcción de los edificios, industrias e infraestructuras que conforman nuestro mundo actual, es fácil dar por sentado que un cable es igual que cualquier otro pero nada más lejos de la realidad ya que no todos los cables son iguales.

Cables Baja Tensió

ES05Z1-K TYPE 2 (AS) / H07Z1-K TYPE2 (AS) / RZ1-K (AS) / RZ1 Al (AS)

 

Cables de cobre o aluminio flexibles de altas prestaciones frente al fuego, libre de halógenosalta seguridad, más limpios y ecológicos.

 Fotovoltaica

H1Z2Z2-K

 

Cables flexibles de cobre con aislamiento de goma o de compuesto reticulado con posibilidad de instalación permanentemente sumergida (AD8) o directamente enterrado.

 

Alta Seguridad

mRZ1-K (AS+) / SOZ1-K (AS+)

 

Cables flexibles de alta seguridad resistentes al fuego.

Resistente

XZ1-K (S)

 

Cable de aluminio con aislamiento XLPE, cubierta libre de halógenos, de alta resistencia de mecánica.

Facil de Instalar

RZ / Al RZ

 

Cables rígidos de aluminio o cobre trenzados.

Goma

H07RN-F / DN-F 

 

Cables flexibles de goma, con conductor de cobre.

armados

RZ1MZ1-K (AS)

 

Cable de cobre flexible con armadura de alta densidad de hilos de acero galvanizado (multipolares) o con hilos de aluminio (unipolares), de alta seguridad (AS), aislamiento XLPE y cubierta libre de halógenos.

Cables de Media Tensión

Al HEPRZ1 / Al RH5Z1 / Al RHZ1-OL / Al RHZ1-2OL

 

Cables MT con tecnología Hydrocatcher, aislamiento XLPE o HEPR y cubierta VEMEX con alta resistencia a la absorción de agua y Normalizados por Iberdrola, Endesa y Grupo Naturgy.

Comunicaciones

Z1C4Z1-K (AS)

 

Cables flexibles de alta seguridad frente al fuego. Con conductor de cobre y apantallados con trenza de cobre (cobertura del 60 %) para suministros de energía, control y mando.

 

RZ1C4Z1-K (AS) VFD

 

Cable para alimentación de motores con VFDalta seguridad, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). cubierta libre de halógenos, conductores de protección simétrica, pantalla de trenza de cobre al 60 %.

 

LiYCY

 

Cable apantallado en conjunto con cinta de poliéster y pantalla de trenza de cobre estañada con cobertura del 60 % y con conductores de cobre flexible.

Oficina

H05VV-F blanco

 

Cable de cobre flexible con aislamiento y cubierta PVC blanca para alimentación de aparatos domésticos.

 

H05VV-F negro

 

Cable de cobre con aislamiento y cubierta PVC negra apto para circuitos de instrumentación y control, señalización, alimentación de aparatos portátiles industriales.

 

VV-K

 

Cables flexibles de cobre con aislamiento PVC para control y mando en industria.

PVC

H05V-K & H07V-K / H07V-U & H07V-R

 

Cables flexibles o rígidos de cobre con aislamiento PVC y ultra deslizantes.

 Eficiencia energética

RV-K / RV (XV)

 

Cables flexibles o rígidos de cobre con aislamiento XLPE y cubierta de PVC.

*Toda la información contenida en este sitio web, así como las fichas técnicas, catálogos e información de producto, constituye únicamente una guía para la selección de productos y se considera fiable. Los requisitos normativos indicados han sido validados mediante ensayos tipo sobre muestras seleccionadas representativas del rango de productos. Los posibles errores de contenido serán subsanados en posteriores ediciones. Antes de proceder a su publicación, Prysmian Group, ha tomado las debidas precauciones a fin de garantizar la exactitud de todas las especificaciones de los productos que aquí se detallan. No obstante, dichas especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso.

Nuestras marcas comerciales