Historia de General Cable

  1. 1904

    NSW, una compañía de General Cable con sede en Nordenham, Alemania, produjo e instaló una línea de cableado submarino trasatlántico para telecomunicaciones conectando Borkum, Alemania, y Nueva York, vía Azores (7.994 kilómetros de conductores).

     

     

  2. 1927

    Tras su constitución oficial en Nueva Jersey, EE. UU., la Compañía diseñó una identidad distintiva por la que sería conocida por sus numerosos clientes, proveedores, inversores y asociados. El logotipo de su marca registrada representaba tres trozos de cables superpuestos, con las palabras ‘General Cable’ en cada trozo.

  3. 1935

    Suministró el 100% de los cables para la línea de transmisión de energía desde la presa Hoover hasta Los Ángeles, California, EE. UU. (2.617 kilómetros de conductores).

     

     

  4. 1945

    Se creó British Insulated Callender's Cables tras la unión de dos de las empresas de cables más antiguas de Gran Bretaña, que se remontaban a la década de 1880. En 1975, el nombre de la compañía se simplificó como BICC.

  5. 1964

    Adoptó un nuevo logotipo para reforzar y promover las letras “GCC” como la abreviación aceptada para General Cable Corporation.

  6. 1967

    Suministró cables eléctricos a cuatro islas marinas artificiales de THUMS (Texaco, Humble, Union, Mobile y Shell) en Long Beach, California, utilizadas para perforar y bombear fluido de los pozos petroleros hasta el continente.

  7. 1970

    Instaló la línea de distribución subterránea a mayor altitud en Pikes Peak, Colorado, EE. UU. Algo más de 11 kilómetros de cables enterrados bajo carreteras de montaña sin pavimentar, que proporcionan energía eléctrica a tres instalaciones, entre ellas un laboratorio de investigación médica en la cima, a 4.301 metros.

     

     

  8. 1971

    Suministró cientos de kilómetros de cables de energía y comunicaciones para conectar las instalaciones de control y las plataformas de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU.


     

     

  9. 1977

    Diseñó, desarrolló y fabricó un cable de fibra óptica de 9 kilómetros que GTE instaló en California, EE. UU., que fue el primer sistema mundial de comunicaciones por ondas luminosas en proporcionar servicio telefónico regular al público.

     

     

  10. 1985

    Suministró los cables y alambres para la refinería Marsden Point Oil, situada en la entrada de Whangarei Harbour en la Isla Norte de Nueva Zelanda.

  11. 1986

    Suministró los cables para iluminar la Estatua de la Libertad con ocasión de la celebración de su centenario.

  12. 1991

    Suministró cables de aluminio de media tensión y cables blindados para aplicaciones en energía, control y señalización para el sistema ferroviario de alta velocidad, AVE, que conecta las ciudades de Madrid y Sevilla.

  13. 1992

    Suministró los alambres y cables para construir la infraestructura para los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.

  14. 1998

    Fabricó un cable híbrido de cobre y fibra óptica para suministrar energía y comunicaciones al puesto de guardia en la cima de Mount Rushmore. La cubierta del cable fue diseñada especialmente para durabilidad a largo plazo en exteriores en el clima extremo de Dakota del Sur, EE. UU. y su color rosado y marrón se mimetiza con el entorno.

  15. 2000

    Suministró los cables de fibra óptica para las demandas y el mantenimiento regulares del programa de la Estación Espacial Internacional.

  16. 2001

    Unió esfuerzos de producción y distribución para responder a la necesidad inmediata de cables de energía portátiles, fundamentales para las labores de rescate y recuperación en el World Trade Center, así como cables eléctricos para restaurar el suministro de electricidad en la ciudad de Nueva York, EE. UU., después del ataque terrorista del 11 de septiembre.

  17. 2008

    Adquirió la propiedad mayoritaria de joint ventures en Argelia y Filipinas, lo cual generó, con cada negocio, más de 100 millones de dólares en ingresos anuales.

  18. 2013

    Puso en marcha el programa Wired as One Values para unir a los empleados de General Cable de todo el mundo mediante un conjunto de principios comunes basados en valores que definen los comportamientos de todos dentro de la cultura orientada al desempeño de la compañía.

Años atrás

1844

Le proporcionó a Samuel Morse el cable aislado para su comunicación histórica entre Washington, D. C., y Baltimore, Maryland, EE. UU.

1882

Fabricó una línea de siete conductores para unir el Capitolio de Estados Unidos con el Edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower (EEOB).

1886

Suministró cables para iluminar la Estatua de la Libertad dos veces: primero en 1886 y nuevamente en 1986, con ocasión de la celebración del centenario.

1893

Fabricó 233 kilómetros de cables para su instalación bajo las aceras de la ciudad de Nueva York y un cable de 3.000 voltios para la primera Exposición Universal de Chicago.

 

 

No dudes consultar la web corporativa para más información